弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,5 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,1 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 17 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 16 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 3,7 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 19 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 42 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 7 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 22 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 38 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 78 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 行程 s: 6,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 39 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 81 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- 切削钢, 标准弹簧荷重
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- 行程 s: 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 72 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 155 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 72 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 23 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 59 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 20 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 7 g
show article view
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 38 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 96 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 50 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 100 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 22 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 行程 s: 6,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 52 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 133 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 46 g
show article view
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- 切削钢, 增强 弹簧荷重
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- 行程 s: 8 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 91 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 223 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 73 g
show article view
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 12,5 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 13 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,1 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 17 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 1,8 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 行程 s: 2 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 16 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 19 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 42 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 7 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 22 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 38 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 78 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 22 g
show article view
- 不锈钢, 标准弹簧荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- 行程 s: 6,5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 39 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 81 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 46 g
show article view
材质
螺絲形支撐座
本体
弹簧
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
参考
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
特性
标准弹簧荷重: 无标示
强化弹簧荷重: 以两条线标示
规格表 EH 22050. 定位柱 – 有螺栓和沟
Spring Plungers - Special parts
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息