适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22050.0324 - Spring Plunger 有螺栓和沟 / 切削钢, 增强 弹簧荷重 (d1: M24) 為商品項目的相對應商品 定位柱 有螺栓和沟 (EH 22050.)
螺絲形支撐座
本体
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日