适用于定位、供压或顶举。
This spring plunger is characterised by the collar with front slot. This makes it suitable for applications that require a flat surface when screwed in.
這項商品 22075.0804 - Spring Plunger with collar and ball, front slot / 由热塑性塑料制成的主体和球体,标准弹簧载荷 (d1: M4, l1: 4 mm, 行程 s +0,1 -0,1: 0,5 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 with collar and ball, front slot (EH 22075.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
需求的螺纹锁,请参阅附录 - 技术数据 -
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。