22081.0330 - Spring Plunger
光滑,无领,带可拆卸球

适用于定位、供压或顶举。

球的自由运行使对应部件的磨损最小化,这也导致取决于对应部件的主动锁定行为。

塑料球提供电绝缘。

這項商品 22081.0330 - Spring Plunger 光滑,无领,带可拆卸球 / 本体和珠是 不锈钢  (d1 ±0,04: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱  光滑,无领,带可拆卸球 (EH 22081.)

材质 
珠子 
弹簧荷重 
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
珠子 :
不锈钢,硬化 
弹簧荷重 :
标准的  
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
品项品号.:
22081.0330
文件
Spring Plunger
  • 本体和珠是 不锈钢 
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • 行程  s: 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 24 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 49 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 定位孔  接头连接 F8 / 压配 H9: 10 mm
  • 重量: 7,1 g
Spring Plunger

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

轴承

  • 塑胶

珠子 

  • 不锈钢,硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。

参考

索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。  

组装 

用在定位、供压或提举。

温度范围最高至250℃。

定位孔必须可以适用在各种个别的例子。我们建议使用F8配合公差尺寸在接合连结,H9在皱褶连结

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22081.0330
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材