适用于定位、供压或顶举。
這項商品 22080.0382 - Spring Plunger 光滑, 无环 / 不锈钢, 增加 弹簧荷重 (d1 ±0,04: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 定位柱 光滑, 无环 (EH 22080.)
本体
珠子
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试,以得知其弹簧的范围和作用。
索引阻力的计算,细节请参考本章节的起始。
用在定位、供压或提举。
温度范围最高至250℃。
定位孔必须可以适用在各种个别的例子。我们建议使用F8配合公差尺寸在接合连结,H9在皱褶连结