22410.0090 - 夹锁定销  
带有按钮手柄 

用于快速锁附,调整,替换,以及保护盲孔 (H11),不须额外的定位衬套。

可快速简单的重複释放连接。可弹性的使用,因为球被螺栓和孔夹持。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

這項商品 22410.0090 - 夹锁定销   带有按钮手柄  / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +2 -1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 夹锁定销   带有按钮手柄  (EH 22410. /EH 22420.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  2) min  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  2) min  [kN]:
87 kN
品项品号.:
22410.0090
文件
夹锁定销  
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夹持力 1) min  Steel, soft: 120 N
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 150 °C
  • 重量: 100 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  2) min : 87 kN
夹锁定销  

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 铝,黑色,类似 RAL 9005

按钮

  • 表面硬化钢, 氮化, 黄色近似于 RAL 1016   

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

夹锁定销不可以作为上升负载使用。 

组装 

操作

Clamp lock pins can be used in blind holes. The holding forces achieved in an H11 borehole depends on the material of the counterpart:

  • Steel, hardened - min. 30 N
  • Steel, soft - min. 120 N
  • Stainless steel, soft - min. 120 N
  • Al, aluminum alloy - min. 250 N
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22410.0090
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

Additional variants of this article


配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。