用于快速锁附,调整,替换,以及保护盲孔 (H11),不须额外的定位衬套。
可快速简单的重複释放连接。可弹性的使用,因为球被螺栓和孔夹持。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
這項商品 22410.0056 - 夹锁定销 带有按钮手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +2 -1: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 夹锁定销 带有按钮手柄 (EH 22410. /EH 22420.)
1) The holding force depends on the material of the counterpart - for further values see "operation".
2) 抗剪力类似 DIN 50141
梢子零件
把手
按钮
弹簧
特殊的样式欢迎洽询。
夹锁定销不可以作为上升负载使用。
检
Clamp lock pins can be used in blind holes. The holding forces achieved in an H11 borehole depends on the material of the counterpart:
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日