球锁定销是根据 MS17986 / NAS1333-1343 用于快速紧固,锁紧,调整,改变和保护。快速和轻鬆的解锁设计以利频繁重複的连接使用。
球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 MS / NAS 所生产而成,并经过 NAS 1332 测试。
表面处理:
热处理:
這項商品 4212.C12 - 定位扣件 单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范 / (公称直径 A: 5/16 英吋, 夹合长度 L +0,02 0: 1,2 英吋) 為商品項目的相對應商品 定位扣件 单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范 (EH 4212.)
本体
销钉
弹簧
把手
钥匙环
按钮
球
所有其他尺寸可根据要求提供。
Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.
特殊的样式欢迎洽询。
定位扣件,单作用自锁。通过按下按钮解锁珠子。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers