4212.B31 - 定位扣件 
单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范

球锁定销是根据 MS17986 / NAS1333-1343 用于快速紧固,锁紧,调整,改变和保护。快速和轻鬆的解锁设计以利频繁重複的连接使用。

球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 MS / NAS 所生产而成,并经过 NAS 1332 测试。

表面处理:

  • 依据 AMS2700 对所有不锈钢零件进行钝化
  • 依据 MIL-A-8625 对所有铝零件进行阳极氧化

热处理:

  • 套筒:洛氏威尔硬度40 分钟(AMS2759,条件 H900)
  • 销钉:洛氏威尔硬度40 分钟(AMS2759,条件 H900)
  • 珠子:洛氏威尔硬度58-62 分钟 (AMS2759)

這項商品 4212.B31 - 定位扣件  单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范 / (公称直径  A: 1/4 英吋, 夹合长度  L +0,02 0: 3,1 英吋) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范 (EH 4212.)

公称直径  A [英吋]
夹合长度  L - +0,02 0 [英吋]
剪力抵抗力,加倍的   - min  [lbf]
Standard description
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
公称直径  A [英吋]:
1/4 英吋
夹合长度  L +0,02 0 [英吋]:
3,1 英吋
剪力抵抗力,加倍的   min  [lbf]:
9.200 lbf
Standard description:
MS17986C431 / NAS1334A5C31D
品项品号.:
4212.B31
文件
定位扣件 
  • 公称直径  A: 1/4 英吋
  • A min : 0,247 英吋
  • A max. : 0,2485 英吋
  • 夹合长度  L +0,02 0: 3,1 英吋
  • B ±0,005: 0,289 英吋
  • C 0 -0,04: 0,29 英吋
  • D max. : 0,31 英吋
  • E max. : 0,5 英吋
  • F max. : 1,8 英吋
  • G max. : 1,27 英吋
  • H min : 0,76 英吋
  • K max. : 0,34 英吋
  • 定位孔  max. : 0,254 英吋
  • 剪力抵抗力,加倍的   min : 9.200 lbf
  • Operating temperature range min : -65 °F
  • Operating temperature range max. : 200 °F
  • 重量: 37,2 g
  • Standard description: MS17986C431 / NAS1334A5C31D
定位扣件 

材质 

本体

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

销钉

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

弹簧

  • 不锈钢,钝化 - CRES 302 (规格 ASTM-A-313)

把手

  • 铝,黑色阳极氧化 - Alum.Alloy 380 (规格 ASTM B85/B85)

钥匙环

  • 不锈钢,钝化 - CRES 302 (规格 ASTM A-313/A313M)

按钮

  • 不锈钢,钝化 - CRES 303 (规格 ASTM A484/484M)

  • 不锈钢,沉淀硬化,钝化 - CRES 440C (规格 AMS5630)

注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。 

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

特殊的样式欢迎洽询。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

定位扣件,单作用自锁。通过按下按钮解锁珠子。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 4212.B31
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材