圆柱形定位销定位在公差孔工件并且还可以用作止动。 平坦的定位针用于克服销孔之间的公差差异或定位仅在一个方向的组件。
除了尺寸6之外,藉由上到下的锁附可能性增加了安全性 (也可用来拆卸)。外部的尺寸类似于 DIN 6321。
這項商品 22630.0231 - 定位梢 有孔 类似 DIN 6321 / 定位梢,圆,有孔 (d1 g6: 20 mm, l1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 定位梢 有孔 类似 DIN 6321 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.