基本的组件安装到夹持装置,夹爪,夹臂,爪夹给予系统等。
高下压力的零点传输,例如铸件或锻造件。
這項商品 22620.0213 - 超硬入子 定位孔 / 有肋纹 (d1 n6: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 超硬入子 定位孔 (EH 22620.)
入子
本体
通过一个定位孔装配,插入可通过螺钉的装置被紧固。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日