适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 22150.1460 - Lateral Plunger 有螺纹、密封、内螺纹 / 重弹簧荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 200 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 有螺纹、密封、内螺纹 (EH 22150.)
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers