弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,9 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,4 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 20 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 50 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 40 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 75 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 40 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,1 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 75 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 40 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 75 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重弹簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS : 10 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 8,6 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 150 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 14 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 200 N
- 重弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 100 N
- 轻弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 150 N
- 标准弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [N]:
~ 200 N
- 重弹簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS : 16 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
材质
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
注意事项
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
for lateral plungers
d1: M12
产品:
以下螺牙尺寸的安装工具
for lateral plungers
d1: M18 x 1,5 mm
- 组立工具
- d1: M18 x 1,5 mm
- 重量: 137 g
特性
轻荷重弹簧=不锈钢弹簧
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧
组装
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。
规格表 EH 22150. 侧向式定位柱 – 有螺纹、密封、内螺纹
Lateral Spring Plungers - INCH
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。