适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。
這項商品 22150.1415 - Lateral Plunger 有螺纹、密封、内螺纹 / 标准弹簧荷重 (d1: M12, l1 -2: 19 mm, 弹簧荷重 F max. 1: ~ 50 N) 為商品項目的相對應商品 侧向式定位柱 有螺纹、密封、内螺纹 (EH 22150.)
胶封
本体
螺纹垫圈
弹簧
单独的固定螺丝可以锁入钣件内的母牙。
标准荷重弹簧=钢,黑化弹簧
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距离,
y =工件高度,
w =工件长度,
x = 行程,
z = 档块直径
计算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。