弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
- 梢子: 热塑性的 /轻弹簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 2,2 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,013 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 热塑性的 /标准弹簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,012 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 热塑性的 /轻弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,054 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 热塑性的 /标准弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,052 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 20 lb
- 梢子: 热塑性的 /重弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 20 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,054 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 热塑性的 /轻弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,058 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 热塑性的 /标准弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,057 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 热塑性的 /重弹簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,058 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
- 梢子: 热塑性的 /标准弹簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 11,1 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,104 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
- 梢子: 热塑性的 /重弹簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 22,2 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,106 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 18 lb
- 梢子: 热塑性的 /标准弹簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 18 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,196 oz
show article view
弹簧荷重 F max. 1) ~ [lb]:
~ 36 lb
- 梢子: 热塑性的 /重弹簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 弹簧荷重 F max. 1): ~ 36 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- Operating temperature range max. : 176 °F
- 重量: 0,2 oz
show article view
材质
本体
弹簧
梢子
- 钢,表面硬化,染黑
- 不锈钢
- 得林白塑料 (POM)
注意事项
This is a discontinued article.
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 6 mm
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 10 mm
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 12 mm
产品:
O型环
适用于侧向式定位柱,光滑
d1: 16 mm
特性
轻弹簧负载=蓝色弹簧
标准弹簧加载弹簧=红色弹簧
重负载=绿色弹簧
组装
侧向定位柱采压入安装。
用于计算嵌装孔中心距离之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距离,
y = 工件高度,
w = 工件长度,
x = 座标尺寸
s = 行程,
z = 档块直径
计算尺寸 x:
y 大于或是等于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 – s
或是
y 小于 l2 - d2/2,然后 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
规格表 EH 2B150. 侧向式定位柱 – 带塑料弹簧和销INCH
Lateral Spring Plungers - INCH