- l1: 400 mm
- l2 +1: 231 mm
- l4 ±0,2: 150 mm
- h: 500 mm
- h1: 450 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b1 ±0,2: 150 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 134 kg
show article view
- l1: 500 mm
- l2 +1: 331 mm
- l4 ±0,2: 200 mm
- h: 650 mm
- h1: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b1 ±0,2: 200 mm
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 265 kg
show article view
- l1: 630 mm
- l2 +1: 451 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4 ±0,2: 300 mm
- h: 800 mm
- h1: 740 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b1 ±0,2: 200 mm
- y: 16 mm
- b2 ±0,2: 300 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 8
- 重量: 427 kg
show article view
规格表 EH 1910. 夹持方形块 – 焊接,半成品
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。