1912.320 - 基板 
有定位孔 

b1 x l1 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
品项品号.:
1912.320
文件
基板 
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • 重量: 57 kg
基板 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1912.320
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性