下压式夹具组 低的 

EH 1703.

  • 下拉夹具用于夹持和下拉夹紧表面, 未加工或预加工在导轨上或所提供的夹紧螺栓
  • 以这种方式,工件可以被夹持几乎精确地平行导轨用于加工
  • 直接接触到夹紧螺栓大幅降低工件的振动
  • 4个楔形转接头,低(品号1703.300)
  • 4个螺栓,低 M 10×30mm(品号1703.320)
  • 4个楔形零件,4点(品号1703.340)
  • 4个楔形零件微夹具(品号1703.350)
  • 4个夹紧螺栓23mm(品号1703.400)
  • 4个紧固螺栓34mm(品号1703.420) 

您的选择导致 1 打击

夹钳宽度  [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
品项品号.:
1703.100
文件
下压式夹具组
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • 重量: 1484 g
show article view
下压式夹具组

材质 

  • 根据要求 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1703. 下压式夹具组 – 低的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
操作手冊多工虎鉗  MS 125 - 套
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Pull-Down Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.