主要的夹爪转接头

EH 1701.

  • 夹爪高侧硬化
  • 额外螺纹用来安装可替换式夹爪
  • 夹紧表面研磨
  • 点击系统安装 (品号 1701.190 -1701.200) 在夹爪两侧

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
夹钳宽度  [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
夹爪, 固定
相片 :
1
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
1701.140
CAD
文件
主要的夹爪转接头
  • 夹爪, 固定 – 相片  1
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
show article view
主要的夹爪转接头
版本:
Jaw, movable
相片 :
2
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
1701.150
CAD
文件
主要的夹爪转接头
  • Jaw, movable – 相片  2
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
show article view
主要的夹爪转接头

材质 

  • 钢 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 主要的夹爪转接头
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.