枢纽夹爪 可动式

EH 1701.

  • 一侧光滑,另一侧肋
  • 360度旋转
  • 用硬化基本夹爪一起使用(品号1701.120)
  • 适合安装互换式的平行面 (品号 1701.190 - 1701.200)

您的选择导致 1 打击

版本
夹钳宽度  [mm]
l1 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
Jaw, movable
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
品项品号.:
1701.180
CAD
文件
枢纽夹爪
  • Jaw, movable
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
show article view
枢纽夹爪

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 枢纽夹爪 – 可动式
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.