1701.190 - 平行卡扣 
点击 

  • 用于工件精准高度设定
  • 高度 h1 -0,01 公差
  • 弹入式, 有螺丝固定
  • 成对供应

這項商品 1701.190 - 平行卡扣  点击  / () 為商品項目的相對應商品 平行卡扣  点击  (EH 1701.)

夹钳宽度  [mm]
l [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
品项品号.:
1701.190
文件
平行卡扣 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • 重量: 250 g
平行卡扣 

材质 

  • 弹簧钢, 硬化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1701.190
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性