平行卡扣  点击 

EH 1701.

  • 用于工件精准高度设定
  • 高度 h1 -0,01 公差
  • 弹入式, 有螺丝固定
  • 成对供应

您的选择导致 2 打击

夹钳宽度  [mm]
l [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
品项品号.:
1701.190
文件
平行卡扣 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • 重量: 250 g
show article view
平行卡扣 
夹钳宽度  [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
品项品号.:
1701.200
文件
平行卡扣 
  • 夹钳宽度 : 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • 重量: 186 g
show article view
平行卡扣 

材质 

  • 弹簧钢, 硬化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1701. 平行卡扣  – 点击 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Conventional Clamping
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.