楔形零件 烤漆

EH 1703.

本体:

  • 楔形零件用于预加工,表面条件和材料
  • 快速更换
  • 最小夹紧深度8mm
  • 请单独订购垫块

垫块:

  • 用于工件的夹紧,而不会造成夹紧面变形
  • 供货范围20个

您的选择导致 1 打击

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
品项品号.:
1703.360
CAD
文件
楔形零件
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • 重量: 17 g
show article view
楔形零件

材质 

  • 钢, 硬化 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
品项品号.:
1703.370
CAD
垫
  • 重量: 26 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1703. 楔形零件 – 烤漆
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Five-sided Machining
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.