安装螺斯 用于五面加工夹爪

EH 1704.

  • 用于安装楔形转接头在五面加工夹爪以及用于安装插入板在五面加工夹爪

您的选择导致 1 打击

d [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
品项品号.:
1704.600
文件
安装螺斯
  • d: M6
  • l: 8 mm
  • 重量: 3,3 g
show article view

材质 

  • 钢,炼制
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1704. 安装螺斯 – 用于五面加工夹爪
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Five-sided Machining
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
FAQ - 多向台钳 MS 125  
分类:
常问问题
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
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
What is the difference between the MS 125 and an ordinary machine vice?

Since it comes with a modular design and can be paired with a large variety of jaws and associated equipment, the MS 125 is considerably more versatile than a standard machine vice.