折叠手柄  旋转 

EH 24532.

您的选择导致 9 打击

d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24532.0018
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 53 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24532.0021
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 63 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24532.0022
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 67 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24532.0023
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 111 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24532.0026
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 137 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24532.0028
CAD
文件
折叠手柄 
  • 钢 
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 225 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24532.0123
CAD
文件
折叠手柄 
  • 不锈钢   
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 111 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24532.0126
CAD
文件
折叠手柄 
  • 不锈钢   
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 137 g
show article view
折叠手柄 
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24532.0128
CAD
文件
折叠手柄 
  • 不锈钢   
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 225 g
show article view
折叠手柄 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

操作

手柄被锁附在操作位置。为了将手柄移出至放鬆位置,手柄必须被轴向拉出和翻转。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24532. 折叠手柄  – 旋转 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息