- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: 30 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,8 g
show article view
- d1: 20 mm
- d2: M6
- d3: ~ 12 mm
- h: 30 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: 38 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 18 g
show article view
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: ~ 15 mm
- h: 38 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 17 g
show article view
- d1: 30 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: 46 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 26 g
show article view
- d1: 30 mm
- d2: M10
- d3: ~ 18 mm
- h: 46 mm
- t min : 18 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 25 g
show article view
- d1: 35 mm
- d2: M10
- d3: ~ 21 mm
- h: 53 mm
- t min : 21 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 46 g
show article view
- d1: 35 mm
- d2: M12
- d3: ~ 21 mm
- h: 53 mm
- t min : 21 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 43 g
show article view
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。