不含集污元件的版本。适用于所有讲求高度卫生需求的应用(如食品工业)。
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
這項商品 24631.1440 - 星形把手 similar to DIN 6335, stainless steel A4 / 有牙盲孔 (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手 similar to DIN 6335, stainless steel A4 (EH 24631.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers