星形把手  similar to DIN 6335, stainless steel A4

EH 24631.

不含集污元件的版本。适用于所有讲求高度卫生需求的应用(如食品工业)。

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

您的选择导致 8 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母螺牙,钻穿 
相片 :
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品项品号.:
24631.1332
CAD
文件
星形把手 
  • 有母螺牙,钻穿  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • 重量: 37 g
show article view
星形把手 
版本:
有母螺牙,钻穿 
相片 :
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24631.1340
CAD
文件
星形把手 
  • 有母螺牙,钻穿  – 相片  1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • 重量: 60 g
show article view
星形把手 
版本:
有母螺牙,钻穿 
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品项品号.:
24631.1350
CAD
文件
星形把手 
  • 有母螺牙,钻穿  – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • 重量: 110 g
show article view
星形把手 
版本:
有母螺牙,钻穿 
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24631.1363
CAD
文件
星形把手 
  • 有母螺牙,钻穿  – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • 重量: 200 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品项品号.:
24631.1432
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min : 12 mm
  • 重量: 39 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24631.1440
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min : 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品项品号.:
24631.1450
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min : 18 mm
  • 重量: 117 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙盲孔 
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24631.1463
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙盲孔  – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min : 22 mm
  • 重量: 213 g
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • Stainless steel  A4, polished
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24631. 星形把手  – similar to DIN 6335, stainless steel A4
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。