星形把手  DIN 6335 铸铁,塑料涂装 

EH 24620.

These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.

您的选择导致 16 打击

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0540
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 橘色 
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0640
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0550
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 橘色 
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0650
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0563
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 橘色 
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
黑色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0663
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 黑色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0580
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 橘色 
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
星形把手 
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C 
相片 :
3
颜色:
黑色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品项品号.:
24620.0680
CAD
文件
星形把手 
  • 有平滑 盲孔, 型式 C  – 相片  3, 黑色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24620.0541
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 橘色 
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品项品号.:
24620.0641
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品项品号.:
24620.0551
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 橘色 
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品项品号.:
24620.0651
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24620.0564
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 橘色 
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
黑色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品项品号.:
24620.0664
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 黑色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品项品号.:
24620.0581
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 橘色 
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
星形把手 
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
颜色:
黑色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品项品号.:
24620.0681
CAD
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 黑色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
星形把手 

材质 

把手

  • 灰铸铁 GG 20、涂塑、橘色近似于  RAL 2004
  • 灰铸铁 GG 20、涂塑、黑色近似于 RAL 9005 dull finish
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24620. 星形把手  – DIN 6335 铸铁,塑料涂装 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。