星形把手  塑胶

EH 24750.

您的选择导致 40 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
品项品号.:
24750.0030
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0035
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0040
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0045
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0050
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0055
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0060
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
星形把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24750.0065
CAD
文件
星形把手 
  • 黑色
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
品项品号.:
24750.0031
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0036
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0041
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0046
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0051
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0056
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0061
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
星形把手 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24750.0066
CAD
文件
星形把手 
  • 白色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
品项品号.:
24750.0032
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0037
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
品项品号.:
24750.0042
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0047
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9,5 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0052
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0057
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24750.0062
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
星形把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24750.0067
CAD
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
星形把手 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA),黑色 RAL 9005
  • 热可塑性塑料 (PA),白色 RAL 9019.
  • 热可塑性塑料 (PA)橘色 RAL 2004
  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.
  • 热可塑性塑料 (PA),蓝色 RAL 5015.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺纹衬套

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作, 例如::不同的螺纹, 欢迎洽询。   

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24750. 星形把手  – 塑胶