24750.0052 - 星形把手 
塑胶

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24750.0052
文件
星形把手 
  • 橘色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
星形把手 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA)橘色 RAL 2004

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺纹衬套

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作, 例如::不同的螺纹, 欢迎洽询。   

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24750.0052
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式