24750.0068 - 星形把手 
塑胶

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24750.0068
文件
星形把手 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
星形把手 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺纹衬套

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作, 例如::不同的螺纹, 欢迎洽询。   

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24750.0068