星形把手螺丝  塑胶

EH 24750.

您的选择导致 200 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0343
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0353
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0363
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0373
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0383
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
品项品号.:
24750.0393
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 35 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0403
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0413
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0423
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0433
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 46 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
品项品号.:
24750.0443
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0453
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0463
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 54 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0473
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 59 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
品项品号.:
24750.0483
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
黄色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
品项品号.:
24750.0493
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 黄色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
品项品号.:
24750.0104
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
24750.0114
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0124
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0134
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0144
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
品项品号.:
24750.0154
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
24750.0164
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
蓝色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0174
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 蓝色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
星形把手螺丝 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA),黑色 RAL 9005
  • 热可塑性塑料 (PA),白色 RAL 9019.
  • 热可塑性塑料 (PA)橘色 RAL 2004
  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.
  • 热可塑性塑料 (PA),蓝色 RAL 5015.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺丝 

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作,例如: 不同的螺纹或螺纹长度, 欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24750. 星形把手螺丝  – 塑胶