星形把手螺丝  塑胶

EH 24750.

您的选择导致 200 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
白色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0181
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0191
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
品项品号.:
24750.0201
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 9,6 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
24750.0211
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0221
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0231
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0241
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
24750.0251
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0261
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0271
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0281
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0291
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
品项品号.:
24750.0301
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0311
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0321
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0331
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0341
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0351
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0361
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
品项品号.:
24750.0371
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
品项品号.:
24750.0381
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
品项品号.:
24750.0391
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 35 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
品项品号.:
24750.0401
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
星形把手螺丝 
颜色:
白色 
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
品项品号.:
24750.0411
CAD
文件
星形把手螺丝 
  • 白色 
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
星形把手螺丝 

材质 

盖子

  • 热可塑性塑料 (PA),黑色 RAL 9005
  • 热可塑性塑料 (PA),白色 RAL 9019.
  • 热可塑性塑料 (PA)橘色 RAL 2004
  • 热可塑性塑料 (PA), 黄色 RAL 1016.
  • 热可塑性塑料 (PA),蓝色 RAL 5015.

把手

  • 热可塑性塑料 (PA6),黑色 RAL 9005

螺丝 

  • 不锈钢   

注意事项

特殊制作,例如: 不同的螺纹或螺纹长度, 欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24750. 星形把手螺丝  – 塑胶