- d1: 40 mm
- d2: M8
- l: 20 mm
- d3: 14 mm
- h1: ~ 24 mm
- h2: ~ 12 mm
- 重量: 50 g
show article view
- d1: 40 mm
- d2: M8
- l: 30 mm
- d3: 14 mm
- h1: ~ 24 mm
- h2: ~ 12 mm
- 重量: 55 g
show article view
- d1: 40 mm
- d2: M8
- l: 40 mm
- d3: 14 mm
- h1: ~ 24 mm
- h2: ~ 12 mm
- 重量: 57 g
show article view
- d1: 50 mm
- d2: M10
- l: 20 mm
- d3: 18 mm
- h1: ~ 30 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- 重量: 95 g
show article view
- d1: 50 mm
- d2: M10
- l: 30 mm
- d3: 18 mm
- h1: ~ 30 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- 重量: 97 g
show article view
- d1: 50 mm
- d2: M10
- l: 40 mm
- d3: 18 mm
- h1: ~ 30 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- 重量: 102 g
show article view
- d1: 60 mm
- d2: M12
- l: 30 mm
- d3: 20 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: ~ 20 mm
- 重量: 155 g
show article view
- d1: 60 mm
- d2: M12
- l: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: ~ 20 mm
- 重量: 162 g
show article view
- d1: 60 mm
- d2: M12
- l: 50 mm
- d3: 20 mm
- h1: ~ 37,5 mm
- h2: ~ 20 mm
- 重量: 169 g
show article view
材质
把手
螺丝
注意事项
握柄:薄铁片引伸 毂件:对焊
规格表 EH 24690. 星形把手螺丝 – 不锈钢