24670.0232 - 星形把手 
DIN 6336 塑料 

版本
衬套  
d1 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
品项品号.:
24670.0232
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 13 g
星形把手 

材质 

衬套  

  • 钢,镀锌 

把手

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24670.0232