星形把手  DIN 6336 塑料 

EH 24670.

您的选择导致 13 打击

版本
衬套  
d1 [mm]
d4 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
黄铜 
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
品项品号.:
24670.0220
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 黄铜 
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
品项品号.:
24670.0225
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
品项品号.:
24670.0232
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
品项品号.:
24670.0240
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 20 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
品项品号.:
24670.0250
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 40 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
品项品号.:
24670.0263
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 83 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
钢,镀锌 
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
品项品号.:
24670.0280
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 钢 
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 161 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
品项品号.:
24670.1225
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
品项品号.:
24670.1232
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
品项品号.:
24670.1240
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 20 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
品项品号.:
24670.1250
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 40 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
品项品号.:
24670.1263
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 83 g
show article view
星形把手 
版本:
有牙 衬套, 型式 K 
衬套  :
不锈钢 A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
品项品号.:
24670.1280
CAD
文件
星形把手 
  • 有牙 衬套, 型式 K , 不锈钢   
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 161 g
show article view
星形把手 

材质 

衬套  

  • 黄铜 
  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 A2

把手

  • 热固性塑胶 (PF 31),黑色 (接近色号 RAL 9005)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24670. 星形把手  – DIN 6336 塑料 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。