24660.0850 - 星形把手 
DIN 6336 轻合金 

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

這項商品 24660.0850 - 星形把手  DIN 6336 轻合金  / 有盲孔, 母牙, 型式 E  (d1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 星形把手  DIN 6336 轻合金  (EH 24660.)

版本
相片 
表面  
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E 
相片 :
5
表面  :
已抛光 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
品项品号.:
24660.0850
文件
星形把手 
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E  – 相片  5, 已抛光 
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min : 18 mm
  • 重量: 63 g
星形把手 

材质 

把手

  • 轻合金 (铝), 未抛光或抛光
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24660.0850
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。