24591.0405 - 手轮 
接近于 DIN 950,不锈钢 

车削、边缘抛光处理。

這項商品 24591.0405 - 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  / 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4)  (d1: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮  接近于 DIN 950,不锈钢  (EH 24591.)

版本
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4) 
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24591.0405
文件
手轮 
  • 无键槽,带有机械手柄的 EH 2445, 被组装成为 B-F/G (以前的 F 4)  – 相片  2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • 轮辐数 : 3
  • 重量: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 一致。机械把手  DIN 39: 16 mm
手轮 

材质 

手轮

  • 不锈钢 A4,热处理

机械把手

  • 不锈钢 A4,热处理

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24591.0405