手轮  DIN 950 铸铁 

EH 24580.

车削、边缘抛光处理。

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24580.0000
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 304 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0001
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 319 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24580.0005
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 486 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0006
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 506 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0010
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 720 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24580.0011
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 750 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24580.0015
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 865 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24580.0016
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 907 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24580.0020
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 1151 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24580.0021
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 1145 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24580.0030
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 2218 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24580.0031
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 2168 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24580.0040
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 3740 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24580.0041
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 3621 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24580.0045
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 6180 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24580.0046
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 5800 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24580.0050
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 9500 g
show article view
手轮 
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
相片 :
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
品项品号.:
24580.0051
CAD
文件
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 9500 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24580.0100
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 3 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 11,4 mm
  • 重量: 288 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0101
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 287 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24580.0105
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 3 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 11,4 mm
  • 重量: 500 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0106
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 500 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24580.0110
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 750 g
show article view
手轮 
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
相片 :
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24580.0111
CAD
文件
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • 重量: 723 g
show article view
手轮 

材质 

手轮

  • 灰铸铁

旋转机械把手 DIN 98 EH 24460. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

机械把手 DIN 39 EH 24450. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24580. 手轮  – DIN 950 铸铁 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息