24610.0130 - 轮福形手轮 
轻合金 

对于所有的手轮,其轮毂经切销而成,钢圈经由车削,所有面经过镜面加工处理。不切销的表面则喷砂处理。跟钢圈一起镜面抛光,因此在大多数情况下,此手轮不需要额外的烤漆。

這項商品 24610.0130 - 轮福形手轮  轻合金  / 有键槽, 无 圆柱形 把手  (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) 為商品項目的相對應商品 轮福形手轮  轻合金  (EH 24610.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有键槽, 无 圆柱形 把手 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24610.0130
文件
轮福形手轮 
  • 有键槽, 无 圆柱形 把手 
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 6 mm
  • 重量: 887 g
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 20,8 mm
轮福形手轮 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,镀锌 

手轮

  • 铝永久模铸造 

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24610.0130
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。