- 有平滑孔 – 相片 1, 银
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 16 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 1, 银
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 18 mm
- 重量: 172 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 1, 银
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 24 mm
- 重量: 261 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 1, 黑色
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 16 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 1, 黑色
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 18 mm
- 重量: 172 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 1, 黑色
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 24 mm
- 重量: 261 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 银
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 16 mm
- 重量: 115 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 银
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 18 mm
- 重量: 170 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 银
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 24 mm
- 重量: 256 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 黑色
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 16 mm
- 重量: 115 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 黑色
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 18 mm
- 重量: 170 g
show article view
- 带有方轴 – 相片 2, 黑色
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 : 24 mm
- 重量: 256 g
show article view
材质
长柄大槌零件
把手
把手本体
- 铝,塑料涂装,银色 (接近色号 RAL 9006),无光泽
- 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
复盖
操作
手柄被锁附在操作位置。为了将手柄移出至放鬆位置,手柄必须被轴向拉出和翻转。
规格表 EH 24331. 曲柄把手 – 带有折叠把手
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息