24330.0540 - 曲柄把手 
不锈钢精密铸造 

轮毂面车制。

這項商品 24330.0540 - 曲柄把手  不锈钢精密铸造  / (l: 125 mm, s H11: 14 mm) 為商品項目的相對應商品 曲柄把手  不锈钢精密铸造  (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24330.0540
文件
曲柄把手 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min : 18,1 mm
  • d1 max. : 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 23 mm
  • 重量: 320 g
曲柄把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 不锈钢 1.4301 

把手本体

  • 不锈钢 1.4308

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24330.0540