曲柄把手  不锈钢精密铸造 

EH 24330.

轮毂面车制。

您的选择导致 4 打击

l [mm]
s H11 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24330.0520
CAD
文件
曲柄把手 
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min : 13,1 mm
  • d1 max. : 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 18 mm
  • 重量: 124 g
show article view
曲柄把手 
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24330.0530
CAD
文件
曲柄把手 
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min : 16,1 mm
  • d1 max. : 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 21 mm
  • 重量: 191 g
show article view
曲柄把手 
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24330.0540
CAD
文件
曲柄把手 
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min : 18,1 mm
  • d1 max. : 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 23 mm
  • 重量: 320 g
show article view
曲柄把手 
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
品项品号.:
24330.0550
CAD
文件
曲柄把手 
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min : 22,2 mm
  • d1 max. : 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 23 mm
  • 重量: 370 g
show article view
曲柄把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 不锈钢 1.4301 

把手本体

  • 不锈钢 1.4308

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24330. 曲柄把手  – 不锈钢精密铸造