此曲柄手柄,其接缝被研磨和喷沙处理。毂件被切销加工。
這項商品 24330.0071 - 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 / 带有旋转机械手柄 (EH 24460,DIN 98),型式 D (l: 250 mm, s H11: 24 mm) 為商品項目的相對應商品 曲柄把手 DIN 469 直方端 DIN 79 (EH 24330.)
机械把手
把手本体
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers