可调整的扁型夹持把手  有螺丝  

EH 24441.

当转环范围受限或是有特定杆位需求时,可调整的平面夹合杆会被使用。

可调整的平面夹合杆的特色为低结构高度和特别适合用在受限的空间或是杆不能突出时。 

您的选择导致 48 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24441.0450
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 209 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
品项品号.:
24441.0455
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 208 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
24441.0460
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24441.0465
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24441.0470
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
品项品号.:
24441.0475
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 226 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24441.0480
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 231 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24441.0485
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
品项品号.:
24441.0490
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 211 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
24441.0495
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 215 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24441.0500
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 220 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24441.0505
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 228 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品项品号.:
24441.0510
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 238 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24441.0515
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 251 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
24441.0525
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 440 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24441.0530
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 446 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24441.0535
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 450 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品项品号.:
24441.0540
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24441.0545
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 477 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
品项品号.:
24441.0550
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 461 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24441.0555
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 472 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24441.0560
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 482 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
品项品号.:
24441.0565
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 498 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
品项品号.:
24441.0570
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 

复盖 

  • 塑胶,黑色   
  • 塑胶,亮灰色 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24441. 可调整的扁型夹持把手  – 有螺丝