可调整的扁型夹持把手 

EH 24441.

当转环范围受限或是有特定杆位需求时,可调整的平面夹合杆会被使用。

可调整的平面夹合杆的特色为低结构高度和特别适合用在受限的空间或是杆不能突出时。 

您的选择导致 18 打击

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0005
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 186 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0010
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0015
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 182 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0020
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 399 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0025
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 384 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0105
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 186 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0110
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0115
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 182 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0120
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 399 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有母牙  
相片 :
1
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品项品号.:
24441.0125
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有母牙   – 相片  1, 银 
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 384 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24441.0050
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24441.0055
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 185 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24441.0060
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 394 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24441.0065
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 373 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24441.0150
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24441.0155
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min : 14 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 185 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24441.0160
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 394 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
颜色:
银 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24441.0165
CAD
文件
可调整的扁型夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 银 
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min : 22 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 373 g
show article view
可调整的扁型夹持把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

内部零件

  • 钢,染黑 

复盖 

  • 塑胶,黑色   
  • 塑胶,亮灰色 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24441. 可调整的扁型夹持把手 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。