- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 63 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 重量: 195 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 80 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 重量: 205 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- 重量: 277 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 20 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- 重量: 282 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 25 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 283 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 287 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 298 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 302 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 312 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- 重量: 320 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- 重量: 422 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- 重量: 435 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- 重量: 446 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- 重量: 461 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- 重量: 486 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 40 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 138 mm
- 重量: 772 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 50 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- 重量: 792 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 63 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- 重量: 826 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2, 钢
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 80 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- 重量: 859 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min : 11 mm
- 重量: 91 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min : 11 mm
- 重量: 89 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 24 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min : 14 mm
- 重量: 159 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min : 14 mm
- 重量: 153 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- t min : 17 mm
- 重量: 255 g
show article view
材质
把手
内部零件
- 钢、染黑、品质 5.8
- 不锈钢 1.4305,钝化喷砂
球形手把
螺丝
注意事项
牙部可以交换。
操作
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息