24440.0422 - 调整式把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
24440.0422
文件
调整式把手 
  • 有螺丝   – 相片  2, 钢 
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • 重量: 422 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 钢,染黑 

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 5.8

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319

注意事项

牙部可以交换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24440.0422
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。