24470.0320 - 把手 
DIN 99

版本
相片 
材质 
l1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
24470.0320
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 重量: 1140 g
把手 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24470.0320
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。